Dwuścienna obudowa do zastosowań zewnętrznych z aluminium o klasie odporności RC2.
- Nr kat.:
- CS 9751918
- Opis produktu
- 3-drzwiowa, dwuścienna obudowa do zastosowań zewnętrznych z aluminium o klasie odporności RC 2. Z cokołem do prowadzenia kabli. Możliwość przymocowania szyn typu kombi 19"/ETSI oraz systemu chłodzenia Direct Air Cooling System (DAC).
- Materiał
- Obudowa, dach, drzwi, płyta podłogi: aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Płyta(y) montażowa(e): aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Szyna mocująca: stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430) - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa zewnętrzna Outdoor o podwójnych ścianach kompletnie zmontowana
Dach chroniący przed czynnikami atmosferycznymi z wentylacją, możliwość zainstalowania systemu chłodzenia Direct Air Cooling (DAC)
Blokada drzwi za pomocą mechanicznego ogranicznika (ok. 155°)
Uchwyt dźwigni przechylnej i półcylinder profilowany, zamknięcie BJ20027
Cokół do prowadzenia kabli, osłonięty z każdej strony
Płyty kołnierzowe
Płyta podłogowa
Wraz z 4 płytami montażowymi
Przykręcona poprzeczka
Przyspawana poprzeczka
środkowe drzwi zamykane od wewnątrz - Wymiary
- Szerokość: 2.000 mm
Wysokość: 1.050 mm
Głębokość: 500 mm - Wymiary
- Wysokość całkowita: 1.600 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 130 mm
Wysokość cokołu: 400 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm - Ilość drzwi
- 3
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia z pojedynczą i podwójną cylindryczną wkładką zamka
Liczba zamknięć: 3
Wkładka zamka: BJ20027 - Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
Ilość: 4 - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Wskazówka
- Kąt otwarcia lewych i prawych drzwi wynosi ok. 155°, drzwi środkowych ok. 110°.
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 175 kg
- Masa brutto
- 195 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- Opis produktu
- Obudowa wielofunkcyjna CS MFG 18, 3-drzwiowa, dwuścienna, SxWxG 2000x1600x500 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi