Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania, z cokołem 100 mm, drzwiami, tylną ścianą i idealnie łączonym dachem chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Do dyspozycji jest kompletna rama szafy do wydajnej i uniwersalnej zabudowy wnętrza.
- Nr kat.:
- CS 9781686
- Wersja
- do szeregowania
Bez wycięcia - Materiał
- Rama obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Elementy płaskie i osłony cokołu: aluminium, AlMg3
Daszek przeciwdeszczowy: aluminium - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania
Rama szafy z otworowaniem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 płaszczyznami mocowania
Drzwi przednie z zawiasami, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Ściana tylna
Dach przeciwdeszczowy
Cokół z przykręcanymi płytami kołnierzowymi i przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 600 mm - Wymiary
- Wysokość całkowita: 1.945 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 45 mm
Wysokość cokołu: 100 mm - Ilość drzwi
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Blokada 4-punktowa
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: BJ20027 - Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
Ilość: 2 - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Kod IK
- IK10
- Wskazówka
- Wszystkie elementy płaskie podwójne i uziemione (ściana zewnętrzna na ścianie wewnętrznej)
- Do montażu szafy pojedynczej są potrzebne ściany boczne do CS Toptec, szeregowe
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 60 kg
- Masa brutto
- 70 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177986107
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- CS Toptec, szeregowa, SxWxG: 600x1600x600 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi