Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania, z cokołem 100 mm, drzwiami, tylną ścianą i idealnie łączonym dachem chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Do dyspozycji jest kompletna rama szafy do wydajnej i uniwersalnej zabudowy wnętrza. Obudowa jest przygotowana do montażu klimatyzatora naściennego Blue e+ Outdoor.
- Nr kat.:
- CS 9782828
- Wersja
- do szeregowania
Z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 2 - 5 kW - Materiał
- Rama obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Elementy płaskie i osłony cokołu: aluminium, AlMg3
Daszek przeciwdeszczowy: aluminium - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania
Rama szafy z otworowaniem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 płaszczyznami mocowania
Drzwi przednie z zawiasami, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Ściana tylna
Dach przeciwdeszczowy
Cokół z przykręcanymi płytami kołnierzowymi i przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Wymiary
- Wysokość całkowita: 2.145 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 45 mm
Wysokość cokołu: 100 mm - Ilość drzwi
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Blokada 4-punktowa
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: BJ20027 - Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
Ilość: 2 - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Kod IK
- IK10
- Wskazówka
- Wszystkie elementy płaskie podwójne i uziemione (ściana zewnętrzna na ścianie wewnętrznej)
- Do montażu szafy pojedynczej są potrzebne ściany boczne do CS Toptec, szeregowe
- Uwaga dot. nr kat.
- Do zamknięcia wycięcia potrzebny jest klimatyzator
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 82 kg
- Masa brutto
- 92 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177986152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- CS Toptec, szeregowa, SxWxG: 800x2000x800 mm, z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 2 - 5 kW
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi