Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, bez zabudowy 19"

Nr kat.: DK 5516790

TS IT, zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Bez zabudowy wewnętrznej 19" jako pusta szafa do indywidualnej rozbudowy, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i z klasą ochrony do IP 55.

Szybki łącznik szeregowy, 3-częściowy do TS/TS

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU metered

PDU UK, wersja metered

PDU managed

Nr kat.:
DK 5516790
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie (180°)
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.200 mm
Design doors
zamknięta, IP 55
Wersja płaszczyzn 19"
bez zabudowy wewnętrznej 19"
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
EAN
4028177703506
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, bez zabudowy wewnętrznej 19", szer. x wys. x głęb 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U, IP 55
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Klasa ochrony
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes