Szafa kablowa do TS IT

Nr kat.: TS 3313221

Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach LCP.

Nr kat.:
TS 3313221
Opis produktu
Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach Liquid Cooling Package (LCP).
Korzyści
Optymalne uchwycenie nadmiaru kabli i strukturalne zarządzanie okablowaniem
Zastosowania
Jako scafa kablowa między całkowicie wyposażonymi szafami sieciowymi i serwerowymi
Jako pusta szafa do wyrównania symetrii w separacjach zimnej strefy przy nierównej liczbie LCP w dwóch rzędach szaf
Jako „rezerwa miejsca” do łatwej rozbudowy instalacji LCP
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy z drzwiami przednimi i tylnymi
Drzwi aluminiowe z przodu, zamknięte, z osłoną ozdobną, zawiasy 180°
Tylne drzwi z blachy stalowej, zamknięte, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi
Po 3 szyny systemowe chassis TS zamontowane z lewej i z prawej strony
Uszczelka szeregowa
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.200 mm
Wskazówka
Do ustawienia na początku lub na końcu szeregu szaf potrzebna jest jedna ściana boczna
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177708044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentacja
Instrukcja obsługi