Mocowanie na elementach łączenia za pomocą 2 śrub zaciskowych.
- Nr kat.:
- CP 6501020
- Opis produktu
- Mocowanie na elementach łączenia za pomocą 2 śrub zaciskowych.
- Materiał
- Rura stalowa pokrywana proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Profil nośny
- Średnica
- 48,3 mm
- Długość
- 1 000 mm
- Grubość materiału
- 4 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,7 kg
- Masa brutto
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Profil nośny CP 40 pełny, dł.: 1000 mm, Stal
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi