Mocowanie na elementach łączenia za pomocą 2 śrub zaciskowych.
- Nr kat.:
- CP 6660010
- Opis produktu
- Mocowanie na elementach łączenia za pomocą 2 śrub zaciskowych.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Profil nośny
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66 wg PN-EN 60529, 2014-09
- IP X9 wg PN-EN 60529, 2014-09
- Średnica
- 48,3 mm
- Długość
- 1 000 mm
- Grubość materiału
- 3,6 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,7 kg
- Masa brutto
- 3,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Profil nośny CP 40 pełny, dł.: 1000 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi