Profile nośne CP-L

Nr kat.: CP 6515000

Profile nośne do systemu ramienia nośnego CP-L

Nr kat.:
CP 6515000
Wersja
pełne
Opis produktu
Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym, przycinanie w dowolny sposób. Dodatkowe gwintowanie jest niepotrzebne.
Materiał
Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
Kolor
Profil nośny: RAL 7035
Zakres dostawy
Profile nośne CP-L
Długość
2 000 mm
Grubość materiału
8 mm
Wymiary
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 85 mm
Długość: 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,391 kg
Masa brutto
9,885 kg
Numer taryfy celnej
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Technical Data sheet