Profile nośne do systemu ramienia nośnego CP-XL
- Nr kat.:
- CP 6050000
- Wersja
- otwarty
- Opis produktu
- Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym, przycinanie w dowolny sposób. Zamknięty tunel kablowy dla wyższego obciążenia i skręcania. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany pokrywą zatrzaskową.
- Korzyści
- Otwarty profil nośny do dodatkowego wprowadzania kabli
- Rozdzielenie przewodów sterujących od zasilania za pomocą dwóch kanałów
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Pokrywa zatrzaskowa
- Długość
- 500 mm
- Wymiary
- Szerokość: 80 mm
Wysokość: 155 mm
Długość: 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,878 kg
- Masa brutto
- 5,135 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi