Do montażu dwóch obudów na jednym systemie ramienia nośnego lub stojaków.
- Nr kat.:
- CP 6206350
- Opis produktu
- Do montażu dwóch obudów na jednym systemie ramienia nośnego lub stojaków.
- Korzyści
- Ergonomiczne ustawianie obudowy monitora i obudowy klawiatury
- Łatwa, bezstopniowa regulacja wymaganej pozycji za pomocą hamulca ciernego
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- Złącze przegubowe: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,72 kg
- Masa brutto
- 6,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Złącze przegubowe
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi