- Numer artykułu:
- CP 6510.340
- Opis produktu
- większa ergonomia – zakres nastawczy dla wysokich i niskich pracowników obsługi – dla siedzących i stojących miejsc pracy. Regulacja możliwa dzięki śrubie nastawczej z przodu przy ramieniu nośnym, aż do 800 mm. Odczepianą osłonę z tworzywa sztucznego dla dostępu do zintegrowanej prowadnicy kabli.
- Korzyści
- Precyzyjne nastawienie sprężyny naciskowej do ciężaru obudowy poprzez śrubę nastawczą z tyłu przy ramieniu nośnym
- Pełne bezpieczeństwo działania – w przypadku pęknięcia sprężyny naciskowej, ramię pozostaje w swojej pozycji
- Kąt nachylenia zamontowanej obudowy taki sam w każdej pozycji wysokości
- Możliwość prostego przeprowadzania kabli z takimi wtyczkami, jak np. DVI, czy VGA
- Zintegrowana trójstopniowa blokada
- Kolor
- RAL 9006
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 1 090 mm
- Możliwości montażu
- Maksymalny przekrój poprzeczny do prowadzenia kabli 18 x 39 mm
- Maksymalna liczba wprowadzanych kabli 3x Ø 7 mm i 2x Ø 8,5 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego.
- Wymiary
- Długość: 1.090 mm
- Udźwig
- 20 kg...40 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 18,257 kg
- Masa brutto
- 19,218 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
-
CP Ramię nośne o regulowanej wysokości do systemu ramienia nośnego CP 120, dł.: 1090 mm, do obciążeń 20-40 kg