Przystawka przechylania 10° do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Numer artykułu: CP 6206.400

Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60/120 lub mocowaniem systemu 60/120 lub sprzęgiem kątowym systemu 60/120, a obudową obsługi.

Numer artykułu:
CP 6206.400
Wersja
Do montażu między obudową obsługi a
Sprzęg CP 60/120/180, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Mocowanie CP 60/120, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Sprzęg kątowy 90°, CP 60/120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Opis produktu
Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60/120 lub mocowaniem systemu 60/120 lub sprzęgiem kątowym systemu 60/120, a obudową obsługi.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z uszczelkami
Zestaw montażowy
Rifid y/n
Tak
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,617 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Przystawka przechylania 10°, CP 60/120, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Further instructions
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne