Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60 lub mocowaniem systemu 60 a obudową obsługi
- Nr kat.:
- CP 6206440
- Wersja
- Do montażu między obudową obsługi a
Sprzęg CP 60, 6206.340 lub mocowanie CP 60, 6206.360 - Opis produktu
- Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60 lub mocowaniem systemu 60 a obudową obsługi
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Zestaw montażowy - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,32 kg
- Masa brutto
- 0,338 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przystawka przechylania 10°, CP 60/120, do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi