Do montażu między sprzęgiem obudowy systemu 60/120 lub mocowaniem systemu 60/120 lub sprzęgiem kątowym 90° systemu 60/120, a obudową obsługi.
- Nr kat.:
- CP 6206420
- Korzyści
- Wewnętrzne zazębienie przegubu umożliwia stabilne utrzymanie nachylonej obudowy w różnych pozycjach.
- Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt przechylania.
- Zastosowania
- Do połączenia obudowy obsługi z przystawką zasilania do
- Sprzęg CP 60/120/180, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Mocowanie CP 60/120, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Sprzęg kątowy 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiał
- Przystawka przechylania: odlew aluminiowy
Mieszek: tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 7024
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Mieszek
Zestaw montażowy - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Tilt angle note
- Ustawiany co 7,5°
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,35 kg
- Masa brutto
- 1,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przystawka przechylania ±45°, CP 60/120, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instrukcja obsługi