- Nr kat.:
 
- CP 6206460
 
- Wersja
 
- Do montażu na
Płyta robocza IW, przygotowana dla mocowania Ø 130 mm
Powierzchnie
Mocowanie/Sprzęg z przyłączem ramienia nośnego 120 x 65 mm
Pasujące do obudów do 20 kg z przyłączem ramienia nośnego
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Korytko zapewnia chronione prowadzenie kabli  
- Opis produktu
 
- Kąt nachylenia ustawiany dźwignią zacisku co 7,2° i ograniczany za pomocą śruby do +100°/-15°. 
 
- Materiał
 
- Przystawka przechylania: blacha stalowa, lakierowana
Mieszek: tworzywo sztuczne  
- Kolor
 
- Przystawka przechylania: RAL 7035
Mieszek: RAL 7024  
- Zakres dostawy
 
- Wraz z zestawem montażowym
Mieszek  
- Obrotowy/odchylany w pionie
 
- Tak 
 
- Tilt angle note
 
- Ustawiany dźwignią zacisku co 7,2° i ograniczany za pomocą śruby do +100°/-15° 
 
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,86 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,871 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
 
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
 
- Numer taryfy celnej
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177684454 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Opis produktu
 
- 
CP Przystawka przechylania +100°/-60°, CP 60/120, do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm