Do dobudowania obudów obsługi z wykrojem przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm oraz konsoli przyłączeniowej VESA 75/100
- Nr kat.:
- CP 6212500
- Wersja
- Do dobudowania obudów obsługi z wykrojem przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm oraz konsoli przyłączeniowej VESA 75/100 do:
Sprzęg CP 120, 6212.300
Mocowanie CP 120, 6212.320
Sprzęg kątowy 90°, CP 120, 6212.380
Przegub obrotowy z wysięgnikiem (6206.850)
Przegub obrotowy do zintegrowanego z maszyną montażu (6206.870) - Materiał
- odlew aluminiowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Zestaw montażowy - Rifid y/n
- Tak
- Wymiary
- Wysokość: 40 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,552 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Adapter CP 120/60, z przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm na 120 x 65 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet