Adapter do panelu Siemens Pro

Nr kat.: CP 6206500

Do zainstalowania Siemens Simatic na systemie ramion nośnych CP-40, stal lub CP 60/120 z przyłączem 120 x 65 mm.

Nr kat.:
CP 6206500
Wersja
Do dobudowania Siemens Siematic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
Na systemach ramienia nośnego:
CP 40, stal
CP 60/120 dla przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm
Materiał
Aluminium
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z uszczelkami
Zestaw montażowy
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,25 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177684416
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Adapter do panelu Siemens Pro
Objaśnienia
Deklaracja producent
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne