- Numer artykułu:
- CP 6212.520
- Wersja
- Do montażu pomiędzy
Obudowa z przyłączem ramienia nośnego Ø 180 mm oraz
Sprzęg CP 60/120/180, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Mocowanie CP 60/120, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Przegub, 6206.850, 6206.870
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Zestaw montażowy
- Wymiary
- Wysokość: 20 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,546 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
-
CP Adapter CP 120/60, z przyłącza ramienia nośnego Ø 180 mm na Ø 130 mm