Do sztywnego mocowania obudowy w systemie ramienia nośnego 60
- Nr kat.:
- CP 6206360
- Opis produktu
- Do sztywnego mocowania obudowy w systemie ramienia nośnego 60
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177684386
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- CP Mocowanie CP 60, do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi