Do sztywnego mocowania obudowy w systemie ramienia nośnego 120
- Nr kat.:
- CP 6212320
- Opis produktu
- Do sztywnego mocowania obudowy w systemie ramienia nośnego 120
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,836 kg
- Masa brutto
- 0,903 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- CP Mocowanie CP 120, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions