Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 120
- Nr kat.:
- CP 6212300
- Opis produktu
- Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 120
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki gwintowane
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 310°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
- Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,913 kg
- Masa brutto
- 2,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Sprzęg obudowy CP 120, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions