Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 60
- Nr kat.:
- CP 6206340
- Opis produktu
- Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego 60
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 310°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,278 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Sprzęg obudowy CP 60, do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi