Element kątownikowy 90° CP 60

Nr kat.: CP 6206600

Do łączenia poziomych i pionowych elementów ramienia nośnego. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.

Nr kat.:
CP 6206600
Opis produktu
Do łączenia poziomych i pionowych elementów ramienia nośnego. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
Materiał
Element kątownikowy: odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor
Element kątownikowy: RAL 7035
Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy
Wraz z uszczelkami
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Rifid y/n
Tak
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,35 kg
Masa brutto
1,524 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Element kątownikowy 90°, CP 60
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne