Do łączenia poziomych i pionowych elementów ramienia nośnego. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6212600
- Opis produktu
- Do łączenia poziomych i pionowych elementów ramienia nośnego. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Element kątownikowy: odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Element kątownikowy: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,225 kg
- Masa brutto
- 1,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684157
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Element kątownikowy 90°, CP 120
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions