Do przechylnego połączenia poziomych profili nośnych w przebiegu systemu ramienia nośnego. Zdejmowane pokrywy do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6206620
- Opis produktu
- Do przechylnego połączenia poziomych profili nośnych w przebiegu systemu ramienia nośnego. Zdejmowane pokrywy do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Przegub pośredni: odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Przegub pośredni: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 330°
- Poprzez zastosowanie załączonych śrub można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,14 kg
- Masa brutto
- 3,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub pośredni CP 60
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi