Do przechylnego połączenia poziomych części profilu nośnego w przebiegu systemu ramienia nośnego.
- Nr kat.:
- CP 6218620
- Opis produktu
- Do przechylnego połączenia poziomych części profilu nośnego w przebiegu systemu ramienia nośnego.
- Materiał
- Przegub pośredni: odlew stalowy
Mieszek: tworzywo sztuczne - Kolor
- Przegub pośredni: RAL 7035
Mieszek: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Mieszek
Tarcze otworowane i kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 180°
- Przez 2 stalowe tarcze otworowane, regulowany w ograniczonym zakresie
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,503 kg
- Masa brutto
- 11,056 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub pośredni CP 180
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi