Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6212700
- Opis produktu
- Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Przegub nasadowy: odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Przegub nasadowy: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 330°
- Poprzez zastosowanie załączonych śrub / płytki zderzakowej można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,75 kg
- Masa brutto
- 5,86 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177683990
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub nasadowy CP 120, odgałęzienie poziome
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions