Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6212760
- Opis produktu
- Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Przegub ścienny: odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Przegub ścienny: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 330°
- Poprzez zastosowanie załączonych śrub można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6 kg
- Masa brutto
- 6,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684126
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub ścienny CP 120, odgałęzienie pionowe
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions