Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych.
- Nr kat.:
- CP 6218740
- Opis produktu
- Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn poziomych.
- Materiał
- Przegub ścienny: odlew stalowy
Mieszek: tworzywo sztuczne - Kolor
- Przegub ścienny: RAL 7035
Mieszek: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Mieszek
Kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 180°
- Przez 2 stalowe tarcze otworowane, regulowany w ograniczonym zakresie
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,958 kg
- Masa brutto
- 13,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub ścienny CP 180, odgałęzienie poziome
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi