Do sztywnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn pionowych i poziomych.
- Nr kat.:
- CP 6218820
- Opis produktu
- Do sztywnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn pionowych i poziomych.
- Materiał
- Mocowanie do ściany/do podłogi: odlew stalowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,918 kg
- Masa brutto
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Mocowanie do ściany/do podłogi CP 180, małe
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi