Łącznik pomiędzy większymi a mniejszymi systemami ramienia nośnego oraz do montażu mniejszych, płaskich obudów obsługi.
- Nr kat.:
- CP 6218640
- Wersja
- Do kombinacji ramienia nośnego CP 180 na 120
- Korzyści
- Zintegrowana możliwość regulacji
- Zastosowania
- Łącznik pomiędzy większymi a mniejszymi systemami ramienia nośnego, gdy - ze względów statycznych lub optycznych lub z uwagi na koszty - wybrana została taka instalacja
- Do montażu małej, płaskiej obudowy obsługi, gdy - przy dużych długościach wysięgnika w poziomie - potrzebna jest siła nośna większego systemu ramienia nośnego
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,52 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- Adapter CP, do kombinacji ramienia nośnego CP 180/120
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi