Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności, duże kanały prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.
- Nr kat.:
- CP 6212210
- Opis produktu
- Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość docięcia do dowolnej długości bez konieczności nacinania gwintów (śruby samogwintujące). Otwarty koryto kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności, duże kanały prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.
- Materiał
- Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Profil nośny: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Profil nośny
Pokrywa zatrzaskowa - Długość
- 2 000 mm
- Wymiary
- Szerokość: 75 mm
Wysokość: 120 mm
Długość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 18,265 kg
- Masa brutto
- 18,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Profil nośny CP 120 otwarty, dł.: 2000 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions