Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość docięcia do dowolnej długości bez konieczności nacinania gwintów (śruby samogwintujące). Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju.
- Nr kat.:
- CP 6212200
- Opis produktu
- Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość docięcia do dowolnej długości bez konieczności nacinania gwintów (śruby samogwintujące). Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju.
- Materiał
- Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
- Kolor
- Profil nośny: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Profil nośny
- Długość
- 2 000 mm
- Wymiary
- Szerokość: 75 mm
Wysokość: 120 mm
Długość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15,873 kg
- Masa brutto
- 16,182 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042100
- EAN
- 4028177683952
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Profil nośny CP 120 pełny, dł.: 2000 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions