Do kombinacji ramienia nośnego CP 60 na CP 40
- Nr kat.:
- CP 6206640
- Korzyści
- Zintegrowana możliwość regulacji
- Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli
- Zastosowania
- Element połączeniowy z poziomego CP 60 na pionowy CP 40
- Do montażu małej, płaskiej obudowy obsługi z komponentami CP 40, gdy przy dużych długościach wysięgnika potrzebna jest siła nośna systemu CP 60 lub gdy wymagany jest przegub pośredni.
- Materiał
- Adapter kątowy 90°: Odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Adapter kątowy 90°: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące i śruby zaciskowe do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,04 kg
- Masa brutto
- 1,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- CP Adapter kątowy CP-S 90°, do kombinacji ramienia nośnego CP 60 na CP 40
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet