Konsola przyłączeniowa dla przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm

Nr kat.: CP 6508010

Dla tylnego przyłączenia płaskich obudów obsługi. Ściągana pokrywa dla łatwego przeprowadzania kabla

Nr kat.:
CP 6508010
Wersja
Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 przez adapter z przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm na 120 x 65 mm
Opis produktu
Dla tylnego przyłączenia płaskich obudów obsługi. Ściągana pokrywa dla łatwego wprowadzania okablowania.
Materiał
odlew aluminiowy
Kolor
Konsola, pokrywa: RAL 7024
Zakres dostawy
2 opaski kablowe
Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
Rifid y/n
Tak
Wskazówka
W zależności od zastosowania potrzebne jest mocowanie lub sprzęg
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,659 kg
Masa brutto
0,685 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Konsola przyłączeniowa, do przyłącza ramienia nośnego 120x65 mm
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Technical Data sheet