Do sztywnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn pionowych i poziomych.
- Nr kat.:
- CP 6501110
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7024
- Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,56 kg
- Masa brutto
- 0,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Mocowanie do ściany/do podłogi CP 40, do przyłącza ramienia nośnego 90 x 71 mm, Stal
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi