Do sztywnego mocowania obudowy w systemie ramienia nośnego 40.
- Nr kat.:
- CP 6501120
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7024
- Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 305°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,579 kg
- Masa brutto
- 1,584 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Sprzęg kątowy 90°, CP 40, do przyłącza ramienia nośnego 90 x 71 mm, Stal
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi