Do sztywnego mocowania systemu ramienia nośnego do pionowych lub poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku.
- Nr kat.:
- CP 6663000
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66 wg PN-EN 60529, 2014-09
- IP X9 wg PN-EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,828 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Mocowanie do ściany/do podłogi, sztywne, CP 40, stal nierdzewna, 1.4305
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi