Do obrotowego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn pionowych i poziomych.
- Nr kat.:
- CP 6663400
- Wersja
- Od przodu, otwór Ø 9 mm
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66 wg PN-EN 60529, 2014-09
- IP X9 wg PN-EN 60529, 2014-09
- Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 350°, ustawiany za pomocą śrub radełkowych
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,292 kg
- Masa brutto
- 4,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Mocowanie do ściany/do podłogi, obrotowe, CP 40, mocowanie przednie, stal nierdzewna, 1.4305
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi