- Nr kat.:
- CP 6665000
- Wersja
- Od tyłu, gwint M8
- Zastosowania
- Z otworami do montażu
- mocowanie do podłogi, obrotowe, CP 40 (6663.500), z 4 śrubami
- Mocowanie do ściany/do podłogi, sztywne, CP-40, stal nierdzewna (6663.000), z 4 śrubami i nakrętkami
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66 wg PN-EN 60529, 2014-09
- IP X9 wg PN-EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,237 kg
- Masa brutto
- 1,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
-
CP Konsola ścienna CP 40, mocowanie tylne, stal nierdzewna, 1.4301