Konsola ścienna CP 40, stal nierdzewna

Nr kat.: CP 6665500

Nr kat.:
CP 6665500
Wersja
Od przodu, otwór Ø 9 mm
Zastosowania
Z otworami do montażu
mocowanie do podłogi, obrotowe, CP 40 (6663.500), z 4 śrubami
Mocowanie do ściany/do podłogi, sztywne, CP-40, stal nierdzewna (6663.000), z 4 śrubami i nakrętkami
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66 wg PN-EN 60529, 2014-09
IP X9 wg PN-EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Tak
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,6 kg
Masa brutto
1,755 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177184725
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Konsola ścienna CP 40, mocowanie przednie, stal nierdzewna, 1.4301
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne