Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Z elementami mocującymi dla wysokiej obciążalności.
- Nr kat.:
- CP 6206110
- Opis produktu
- Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany.
- Materiał
- Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy mocujące: stal
Profil zakrywający: tworzywo sztuczne - Kolor
- Profil nośny: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Profil nośny
Elementy mocujące do stabilizacji
Pokrywa zatrzaskowa - Długość
- 1 000 mm
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,5 kg
- Masa brutto
- 5,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Profil nośny CP 60 otwarty, dł.: 1000 mm
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instrukcja obsługi