Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego CP 180.
- Nr kat.:
- CP 6218300
- Opis produktu
- Do obrotowego mocowania obudowy do pionowej części systemu ramienia nośnego CP 180.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
Połączenie z obudową: odlew aluminiowy - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kołki do ograniczników kąta obrotu
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Wraz z uszczelkami - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,2 kg
- Masa brutto
- 4,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Sprzęg obudowy CP 180, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi