Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż bezpośrednio do komponentów systemu ramienia nośnego CP 120, a po stronie obudowy do systemu ramienia nośnego CP 60.
- Nr kat.:
- CP 6212060
- Opis produktu
- Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż bezpośrednio do komponentów systemu ramienia nośnego CP 120, a po stronie obudowy – zależnie od modelu – do systemu ramienia nośnego CP 60 lub CP 120.
- Korzyści
- Ramię nośne unieruchamia się w każdej pozycji
- Możliwość dodatkowego unieruchomienia za pomocą dźwigni dociskowej
- Precyzyjne dopasowanie do zawieszonego ciężaru za pomocą śruby nastawczej z przodu na profilu nośnym
- Dostępność śruby nastawczej bez demontażu podzespołów
- Bezpieczeństwo dzięki dużej rynience kablowej i prowadzeniu kabli w punktach obrotu
- Zdejmowana ściana boczna umożliwiająca łatwy dostęp do kabli
- Kąt nachylenia zamontowanej obudowy taki sam w każdej pozycji wysokości
- Możliwość prostego przeprowadzania kabli z takimi wtyczkami, jak np. DVI, czy VGA
- Szeroki zakres ciężarów od 4 do 60 kg i trzy systemy. (Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego)
- Dane techniczne
- Rynienka kablowa: 36 x 11 mm (S x W), maks. przepust wtykowy: 41 x 17 mm (S x W)
- Oferujący większą ergonomię zakres przestawiania 600 mm (± 300 mm)
- Zastosowania
- Dla wysokich i niskich pracowników obsługi
- Dla siedzących i stojących miejsc pracy
- Materiał
- Części przegubowe: odlew aluminiowy
Mieszek: tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Wskazówka
- Przy łączeniu z profilem nośnym o regulowanej wysokości należy pamiętać: W przypadku zastosowania przegubu pośredniego, profilu nośnego, regulację wysokości należy zakładać zawsze w tej pozycji poziomej, która znajduje się najbliżej obudowy obsługi
- Wymiary
- Długość: 741 mm
- Udźwig
- 4 kg...30 kg
- Uwaga dot. nr kat.
- Maksymalny przekrój poprzeczny do prowadzenia kabli 41 x 17 mm
- Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,8 kg
- Masa brutto
- 11,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- Ramiona nośne, z regulowaną wysokością, do CP 60, CP 120, zakres ciężaru 4 - 30 kg
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi