Profil nośny, regulacja wysokości do systemu wsporników

Numer artykułu: CP 6212.065

Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż bezpośrednio do komponentów systemu ramienia nośnego CP 120, a po stronie obudowy do systemu ramienia nośnego CP 60.

Numer artykułu:
CP 6212.065
Opis produktu
Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż bezpośrednio do komponentów systemu ramienia nośnego CP 120, a po stronie obudowy – zależnie od modelu – do systemu ramienia nośnego CP 60 lub CP 120.
Korzyści
Ramię nośne unieruchamia się w każdej pozycji
Precyzyjne dopasowanie do zawieszonego ciężaru za pomocą śruby nastawczej z przodu na profilu nośnym
Dostępność śruby nastawczej bez demontażu podzespołów
Bezpieczeństwo dzięki dużej rynience kablowej i prowadzeniu kabli w punktach obrotu
Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli
Kąt nachylenia zamontowanej obudowy taki sam w każdej pozycji wysokości
Możliwość prostego przeprowadzania kabli z takimi wtyczkami, jak np. DVI, czy VGA
Szeroki zakres ciężarów od 4 do 60 kg i trzy systemy. (Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego)
Dane techniczne
Rynienka kablowa: 36 x 11 mm (S x W), maks. przepust wtykowy: 41 x 17 mm (S x W)
Oferujący większą ergonomię zakres przestawiania 990 mm (± 495 mm)
Zastosowania
Dla wysokich i niskich pracowników obsługi
Dla siedzących i stojących miejsc pracy
Materiał
Części przegubowe: odlew aluminiowy
Mieszek: tworzywo sztuczne
General colour
RAL 7035
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
1 100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Wskazówka
Przy łączeniu z profilem nośnym o regulowanej wysokości należy pamiętać: W przypadku zastosowania przegubu pośredniego, profilu nośnego, regulację wysokości należy zakładać zawsze w tej pozycji poziomej, która znajduje się najbliżej obudowy obsługi
Wymiary
Długość: 1.100 mm
Udźwig
4 kg...15 kg
Uwaga dot. nr kat.
Maksymalny przekrój poprzeczny do prowadzenia kabli 41 x 17 mm
Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego.
Opak.
1 szt.
Waga netto
15,2 kg
Masa brutto
16 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Profil nośny, z regulowaną wysokością, do CP 120/60, długość: 1050 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi