Profil nośny, regulacja wysokości do systemu wsporników

Nr kat.: CP 6212120

Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż bezpośrednio do komponentów systemu ramienia nośnego CP 120, a po stronie obudowy do systemu ramienia nośnego CP 120.

Nr kat.:
CP 6212120
Opis produktu
Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż bezpośrednio do komponentów systemu ramienia nośnego CP 120, a po stronie obudowy – zależnie od modelu – do systemu ramienia nośnego CP 60 lub CP 120.
Korzyści
Ramię nośne unieruchamia się w każdej pozycji
Możliwość dodatkowego unieruchomienia za pomocą dźwigni dociskowej
Precyzyjne dopasowanie do zawieszonego ciężaru za pomocą śruby nastawczej z przodu na profilu nośnym
Dostępność śruby nastawczej bez demontażu podzespołów
Bezpieczeństwo dzięki dużej rynience kablowej i prowadzeniu kabli w punktach obrotu
Zdejmowana ściana boczna umożliwiająca łatwy dostęp do kabli
Kąt nachylenia zamontowanej obudowy taki sam w każdej pozycji wysokości
Możliwość prostego przeprowadzania kabli z takimi wtyczkami, jak np. DVI, czy VGA
Szeroki zakres ciężarów od 4 do 60 kg i trzy systemy. (Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego)
Dane techniczne
Rynienka kablowa: 43 x 21 mm (szer. x wys.), maks. przepust wtykowy: 59 x 17 mm (szer. x wys.)
Oferujący większą ergonomię zakres przestawiania 600 mm (± 300 mm)
Zastosowania
Dla wysokich i niskich pracowników obsługi
Dla siedzących i stojących miejsc pracy
Materiał
Części przegubowe: odlew aluminiowy
Mieszek: tworzywo sztuczne
General colour
RAL 7035
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
790 mm
Connection options enclosure
CP 120
Connection options wall / machine
CP 120
Wskazówka
Przy łączeniu z profilem nośnym o regulowanej wysokości należy pamiętać: W przypadku zastosowania przegubu pośredniego, profilu nośnego, regulację wysokości należy zakładać zawsze w tej pozycji poziomej, która znajduje się najbliżej obudowy obsługi
Wymiary
Długość: 790 mm
Udźwig
10 kg...60 kg
Uwaga dot. nr kat.
Maksymalny przekrój poprzeczny do prowadzenia kabli 17 x 59 mm
Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego.
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,76 kg
Masa brutto
14,2 kg
Numer taryfy celnej
73269060
EAN
4028177924345
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
Ramiona nośne, z regulowaną wysokością, do CP 60, CP 120, zakres ciężaru 10 - 60 kg
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne