Mocowanie obudowy może zostać zamontowane zarówno na przyłączu ramienia nośnego obudowy Optipanelu, jak i na dolnej lub tylnej stronie dowolnej obudowy.
- Nr kat.:
- IW 6902640
- Opis produktu
- Z wycięciem montażowym do przeprowadzenia wtyku do uszczelnionego wprowadzania kabla.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7024
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Mocowanie obudowy może zostać zamontowane zarówno przy przyłączu ramienia nośnego obudowy Optipanel, jak i przy dolnej lub tylnej części dowolnej obudowy.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,654 kg
- Masa brutto
- 1,854 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557