Ramię nośne o regulowanej wysokości do systemu ramienia nośnego CP 120

Nr kat.: CP 6510330

Zapewnia większą ergonomię

Nr kat.:
CP 6510330
Opis produktu
większa ergonomia – zakres nastawczy dla wysokich i niskich pracowników obsługi – dla siedzących i stojących miejsc pracy. Regulacja możliwa dzięki śrubie nastawczej z przodu przy ramieniu nośnym, aż do 800 mm. Odczepianą osłonę z tworzywa sztucznego dla dostępu do zintegrowanej prowadnicy kabli.
Korzyści
Precyzyjne nastawienie sprężyny naciskowej do ciężaru obudowy poprzez śrubę nastawczą z tyłu przy ramieniu nośnym
Pełne bezpieczeństwo działania – w przypadku pęknięcia sprężyny naciskowej, ramię pozostaje w swojej pozycji
Kąt nachylenia zamontowanej obudowy taki sam w każdej pozycji wysokości
Możliwość prostego przeprowadzania kabli z takimi wtyczkami, jak np. DVI, czy VGA
Zintegrowana trójstopniowa blokada
Kolor
RAL 9006
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
1 090 mm
Możliwości montażu
Maksymalny przekrój poprzeczny do prowadzenia kabli 18 x 39 mm
Maksymalna liczba wprowadzanych kabli 3x Ø 7 mm i 2x Ø 8,5 mm
Uwaga dot. nr kat.
Zakres ciężaru dotyczy wyposażonej obudowy i pionowego profilu nośnego.
Wymiary
Długość: 1.090 mm
Udźwig
15 kg...32 kg
Opak.
1 szt.
Waga netto
18 kg
Masa brutto
19 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Opis produktu
CP Ramię nośne o regulowanej wysokości do systemu ramienia nośnego CP 120, dł.: 1090 mm, do obciążeń 15-32 kg
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi