Do montażu na płytach roboczych IW lub innych powierzchniach.
- Nr kat.:
- IW 6902670
- Opis produktu
- Korytko zapewnia chronione prowadzenie kabli.
- Zastosowania
- Do montażu na: płytach roboczych IW przygotowanych, płaszczyznach, mocowaniu/sprzęgu obudowy CP-L narożne 120 x 65 mm, mocowaniu/sprzęgu obudowy CP 40 (również jako przystawka przechylania + 100°/–60° dla CP 40)
- Pasujące do obudów do 20 kg z przyłączem ramienia nośnego: CP 40, CP-L narożny 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, standard VESA 75
- Materiał
- Blacha stalowa
Mieszek: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7024
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Tilt angle note
- +100°/-60°, ustawiany dźwignią zacisku co 7,2° i ograniczany za pomocą śruby do +100°/-15°.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,72 kg
- Masa brutto
- 0,928 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263