Do łatwego zaczepiania Command Panel na ramieniu nośnym lub nóżce.
- Nr kat.:
- CP 6212540
- Wersja
- Do montażu
Comfort-Panel od szerokości płyty przedniej 247 mm i głębokości montażu 152 mm
Optipanel od szerokości płyty przedniej 220 mm i głębokości montażu 150 mm
Blacha stalowa od głębokości montażu 135 mm
Do montażu na komponentach systemu ramienia nośnego
Mocowanie CP 60/120, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Sprzęg CP 60/120/180, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Sprzęg kątowy 90°, CP 60/120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Przystawka przechylania 10° CP 60/120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, CP 6206.400
Przystawka przechylania ±45° CP 60/120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, CP 6206.420 - Korzyści
- Do łatwego zaczepiania Command Panel na ramieniu nośnym lub nóżce
- Więcej miejsca dla prowadzenia kabli
- Materiał
- Płyta przyłączeniowa: odlew aluminiowy
Blacha wzmacniająca: blacha stalowa, 6 mm - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Blacha wzmacniająca
Uszczelki
Zestaw montażowy - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,604 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Płyty przyłączeniowe, z blachą wzmacniającą CP 120/60, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet